17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

33.9N・m/10,000rpm エアーインパクトドライバー EA156DC-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

33.9N・m/10,000rpm エアーインパクトドライバー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA156DC-1

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・全長…188mm
・無負荷回転数…10,000rpm
・エアー消費量…198L/min
・使用圧力…0.62MPa
・最大トルク…33.9N・m
・六角シャンク…6.35mm
・能力(ボルト径)…M4、M5、M6
・吸入口…Rc(PT)1/4"
・重量…850g
・正逆転付
・使用コンプレッサー…1.5HP以上
・JAN:4548745828528

指定中の仕様・寸法情報

能力ねじ寸法(mm)
M4~M6
使用空気圧力(MPa)
0.62
最大締付トルク(N・m)
33.9
無負荷回転数(rpm)
10000
空気消費量(m³/min)
0.198
全長(mm)
188
六角シャンク
6.35mm
使用コンプレッサー
1.5HP以上
吸入口
Rc(PT)1/4"
重量
850g

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト