ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

M5 サイレンサー

通常単価(税別)
560
税込単価
616
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・使用圧力範囲…0/0.9MPa・使用温度範囲…0/60℃・本体材質…樹脂:PBT、エレメ...

詳細を確認

型番:

EA153GB-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA153GB-5の仕様・寸法情報

種類
標準
管接続口 種類
M(メートルねじ並目)
取付ねじの呼び
M5X0.8
本体材質
樹脂
有効断面積(範囲)
~5.0
カバ-
あり
エレメント材質
樹脂系
消音効果(dB)
20
使用圧力
0~0.9MPa
使用温度範囲
0~60℃
使用流体
空気
メーカー型番
SM5
メーカー
日本ピスコ(PISCO)
材質詳細
本体:PBT、エレメント:PVF
有効断面積詳細(mm2)
3.8
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA153GB-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
560
( 616 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用圧力範囲…0/0.9MPa
・使用温度範囲…0/60℃
・本体材質…樹脂:PBT、エレメント:PVF
・使用流体…空気
・取付ねじ…M5×0.8
・消音効果…20dB
・JAN:4518340261495

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M5 サイレンサーの型番EA153GB-5のページです。 型番EA153GB-5に関する仕様情報を記載しております。
M5 サイレンサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M5 サイレンサー
5.0mmx12m エアーホースリール
R 3/8"/ 0.5-2.0MPa 圧力スイッチ
R 1/4"/0.4MPa エアー圧力安全弁
R 1/2" ラインチェックバルブ(ステンレス)
R 1/8"/ 0.1-0.7MPa 圧力スイッチ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格56012,3047,3604,4009,9005,480
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
種類標準-----
管接続口 種類M(メートルねじ並目)-----
取付ねじの呼びM5X0.8-----
本体材質樹脂-----
有効断面積(範囲)~5.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サイレンサカテゴリの売れ筋ランキング