17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Rc 1/4" 足踏スイッチ(カバー付/3方向/常時閉 EA153EC-21

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Rc 1/4" 足踏スイッチ(カバー付/3方向/常時閉

販売終了

型番

EA153EC-21

2025年05月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【商品仕様】
・エアー用
・取付ねじ…入口/出口:Rc(PT)1/4"、排気:Rc(PT)1/8"
・切換方向…3方向/常時閉
・使用圧力…0/0.7MPa
・耐圧力…1.5MPa
・踏込力…Max.29N
・周囲温度…5/60℃
・重量…1.0kg
・保護カバー付
・サイズ…114×179×137(H)mm
・ロック機構なし
・JAN:4518340454125

指定中の仕様・寸法情報

本体形状
ペダル形
ポート数
3ポート
切換位置数
2位置ノーマルクローズ
切換操作
フットスイッチ
配管口の種類
Rc(R)
配管ねじの呼び
1/4
配管の種類と方向
ダイレクト側面
有効断面積(mm2)
8
サイズ(mm)
114×179×137(H)
使用圧力(MPa)
0~0.7
周囲温度(℃)
5~60
重量(kg)
1.0

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト