ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

Rc1/4" 手動切換バルブ

通常単価(税別)
7,210
税込単価
7,931
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・取付ねじ…Rc1/4"・使用圧力…0/0.8MPa・周囲温度…-5/60℃・切換方向…5...

詳細を確認

型番:

EA153EA-42
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA153EA-42の仕様・寸法情報

ポート数
5ポート
切換位置数
2位置エキゾースト
本体形状
ブロック横形
切換操作
手動レバー
配管口の種類
Rc(R)
配管ねじの呼び
1/4
配管の種類と方向
ダイレクト側面
有効断面積【区分】(mm2)
~20
有効断面積(mm2)
18
取付方法
パネル取付
使用圧力範囲
0~0.8MPa
重量
193g
周囲温度
-5~60℃
サイズ(mm)
95×77×35

型番リスト

表示件数
型番
EA153EA-42
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,210
( 7,931 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・取付ねじ…Rc1/4"
・使用圧力…0/0.8MPa
・周囲温度…-5/60℃
・切換方向…5方向
・サイズ…95×77×35mm
・重量…193g
・エアーシリンダー等に供給する空気の流れ方向を手動で切り替える機器です。
・JAN:4548745982732

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Rc1/4" 手動切換バルブの型番EA153EA-42のページです。 型番EA153EA-42に関する仕様情報を記載しております。
Rc1/4" 手動切換バルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Rc1/4" 手動切換バルブ
Rc 1/4" 四方向手動切替バルブ
Rc 3/4" エアーレギュレーター
Rc 1" ラインチェックバルブ(高圧用)
Rc 1/4" エアーフィルター付レギュレーター
Rc 3/4" エアーフィルター
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,21010,60015,49015,2106,8208,360
通常出荷日2日目1日目1日目2日目1日目2日目
ポート数5ポート-----
切換位置数2位置エキゾースト-----
本体形状ブロック横形-----
切換操作手動レバー-----
配管口の種類Rc(R)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドバルブカテゴリの売れ筋ランキング