Rc 3/8" エアーフィルター付レギュレーター

Rc 3/8" エアーフィルター付レギュレーター
通常単価:
7,189
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・全高…244mm
・使用圧力…0.05/1.0MPa
・設定圧力…0.05/0.85MPa
・耐圧力…1.5MPa
・周囲温度…5/60℃
・ろ過度…5μm
・重量…800g
・面間…72mm
・取付ねじ…Rc(PT)3/8"
・JAN:4518340453401

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA153CA-23

型番
EA153CA-23
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

7,189円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

Rc 3/8" エアーフィルター付レギュレーターの型番EA153CA-23のページです。
型番EA153CA-23に関する仕様情報を記載しております。

EA153CA-23で型番確定

Rc 3/8" エアーフィルター付レギュレーターのレビュー