ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

Rc 1/4" エアーフィルター付レギュレーター

型番:

EA153CA-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA153CA-2の仕様・寸法情報

レギュレータ/増圧弁
レギュレータ
使用流体
空気
レギュレータ種類
フィルタレギュレータ
形状
標準
圧力計
圧力計付
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
全高
156mm
重量
350g
取付ねじ
Rc(PT)1/4"
耐圧力
1.5MPa
面間
40mm
周囲温度
5~60℃
ろ過度
5μm
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0

型番リスト

表示件数
型番
EA153CA-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,820
( 7,502 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・取付ねじ…Rc(PT)1/4"
・使用圧力…0/1.0MPa
・設定圧力…0.05/0.85MPa
・耐圧力…1.5MPa
・全高…156mm
・周囲温度…5/60℃
・ろ過度…40μm
・重量…350g
・面間…40mm
・JAN:4518340453364

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Rc 1/4" エアーフィルター付レギュレーターの型番EA153CA-2のページです。 型番EA153CA-2に関する仕様情報を記載しております。
Rc 1/4" エアーフィルター付レギュレーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Rc 1/4" エアーフィルター付レギュレーター
Rc 1/2" エアーフィルター付レギュレーター
Rc 3/4" エアーフィルター
Rc1/8" 精密エアーレギュレーター
0.3-0.9MPa 手元減圧弁(カプラー付)
Rc 1/4" レギュレーター(中圧用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,8208,9308,3609,6207,24010,290
通常出荷日1日目1日目2日目1日目2日目2日目
レギュレータ/増圧弁レギュレータレギュレータ-レギュレータ-レギュレータ
使用流体空気空気-空気-空気
レギュレータ種類フィルタレギュレータフィルタレギュレータ-精密制御-標準
形状標準標準-標準-標準
圧力計圧力計付圧力計付-圧力計付-なし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング