ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

Rc 1/4" レギュレーター(中圧用)

型番:

EA153C-102
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA153C-102の仕様・寸法情報

レギュレータ/増圧弁
レギュレータ
使用流体
空気
レギュレータ種類
標準
形状
標準
圧力計
なし
全高
148mm
取付ねじ
Rc1/4"
耐圧力
2.0MPa
面間
75mm
設定圧力
0.1~1.0MPa
使用圧力範囲(MPa)
1.5
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA153C-102
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,290
( 11,319 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用圧力…1.5MPa
・耐圧力…2.0MPa
・設定圧力…0.1/1.0MPa
・全高…148mm
・取付ねじ…Rc1/4"
・面間…75mm
・JAN:4518340709379

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Rc 1/4" レギュレーター(中圧用)の型番EA153C-102のページです。 型番EA153C-102に関する仕様情報を記載しております。
Rc 1/4" レギュレーター(中圧用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Rc 1/4" レギュレーター(中圧用)
Rc 1/4" エアーフィルター付レギュレーター
Rc 1/2" エアーフィルター付レギュレーター
Rc1/8" 精密エアーレギュレーター
0.3-0.9MPa 手元減圧弁(カプラー付)
Rc 3/4" エアーフィルター
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,2906,8208,9309,6207,2408,360
通常出荷日2日目1日目1日目1日目2日目2日目
レギュレータ/増圧弁レギュレータレギュレータレギュレータレギュレータ--
使用流体空気空気空気空気--
レギュレータ種類標準フィルタレギュレータフィルタレギュレータ精密制御--
形状標準標準標準標準--
圧力計なし圧力計付圧力計付圧力計付--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング