17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

R1/4"/ 0.7MPa エアー圧力安全弁(ステンレス) EA153BA-7.5

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

R1/4"/ 0.7MPa エアー圧力安全弁(ステンレス)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA153BA-7.5

2022年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・材質…ステンレス(SUS304)
・取付ねじ…R(RT)1/4"
・圧力設定…0.7MPa
・サイズ…50(全長)×19(幅)mm
・重量…58g
・使用温度…‐20/80℃
・適用流体…圧縮エアー
・タンク内圧が規定の圧力に達すると、逃し穴より空気を放出し空気を放出し、圧力が低下し所定の圧力に戻れば弁は閉止します。
・JAN:4548745734485

指定中の仕様・寸法情報

材質
ステンレス(SUS304)
サイズ
50(全長)×19(幅)mm
適用流体
圧縮エアー
使用圧力
0.4MPa
使用温度
-20~80℃
重量
58g
取付ねじ
R(RT)1/4”
圧力設定
0.7MPa

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト