ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
EA153AF-13
2025年05月に販売終了となりました。
代替品はEA153AF-13Aとなります。
【商品仕様】
・使用圧力…0.05/0.85MPa
・取付ねじ…Rc(PT)3/8"
・エアー流量…1350L/min
・使用温度範囲…5/60℃
・最高使用圧力…0.95MPa
・フィルター…5μm
・全高…250mm
・面間…65mm
・重量…410g
・排出方法…手動ドレン方式
・本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し一定の圧力に調整します。
・JAN:4548745626766