17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

0.3-0.9MPa 手元減圧弁(カプラー付) EA140CS-57

0.3-0.9MPa 手元減圧弁(カプラー付)

通常単価(税別)
7,240
税込単価
7,964
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・全高…115mm・使用圧力…0~1.0MPa・設定圧力…0.3~0.9MPa・耐圧力…3...

詳細を確認
  • エアー流量
    0~500L/min(ANR)
  • 使用圧力
    0~1.0MPa
  • 設定圧力
    0.3~0.9MPa
  • 周囲温度
    0~60℃
  • 全高
    115mm
  • 重量
    160g
  • 取付ねじ
    Rc1/4”
  • 耐圧力
    3.75MPa
  • 面間
    115mm

型番:

EA140CS-57
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
・全高…115mm
・使用圧力…0~1.0MPa
・設定圧力…0.3~0.9MPa
・耐圧力…3.75MPa
・エアー流量…0/500L/min(ANR)
・周囲温度…0~60℃
・重量…160g
・面間…115mm
・取付ねじ…Rc1/4"
・軽量・コンパクト・リリーフ機能付き・カプラー付
・JAN:4548745991581

EA140CS-57の仕様・寸法情報

エアー流量
0~500L/min(ANR)
使用圧力
0~1.0MPa
設定圧力
0.3~0.9MPa
周囲温度
0~60℃
全高
115mm
重量
160g
取付ねじ
Rc1/4”
耐圧力
3.75MPa
面間
115mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA140CS-57
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,240
( 7,964 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全高…115mm
・使用圧力…0~1.0MPa
・設定圧力…0.3~0.9MPa
・耐圧力…3.75MPa
・エアー流量…0/500L/min(ANR)
・周囲温度…0~60℃
・重量…160g
・面間…115mm
・取付ねじ…Rc1/4"
・軽量・コンパクト・リリーフ機能付き・カプラー付
・JAN:4548745991581

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

0.3-0.9MPa 手元減圧弁(カプラー付)の型番EA140CS-57のページです。 型番EA140CS-57に関する仕様情報を記載しております。
0.3-0.9MPa 手元減圧弁(カプラー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.3-0.9MPa 手元減圧弁(カプラー付)
Rc1/8" 精密エアーレギュレーター
Rc 1/4" エアーフィルター付レギュレーター
Rc 1/2" エアーフィルター付レギュレーター
R 1/8"/ 0.1-0.7MPa 圧力スイッチ
Rc 3/4" エアーレギュレーター
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,2409,6206,8208,9305,48015,490
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
エアー流量0~500L/min(ANR)-----
使用圧力0~1.0MPa---0~0.8MPa1.0MPa以下
設定圧力0.3~0.9MPa---0.1~0.7MPa0.05~0.85MPa
周囲温度0~60℃---5~60℃5~60℃
全高115mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング