17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

R 1/4"xR1/4" 流量調整器 EA140CS-38

R 1/4"xR1/4" 流量調整器

通常単価(税別)
1,800
税込単価
1,980
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・適用流体…圧縮空気・ねじサイズ…R(PT)1/4"・使用温度範囲…-20/80℃・最高使...

詳細を確認
  • 材質
    スチール、真鍮、NBR
  • ねじサイズ
    R(PT)1/4”
  • 適用流体
    圧縮空気
  • 最高使用圧力
    1.5MPa
  • 使用温度範囲
    -20~80℃
  • 全長
    48mm
  • 重量
    56g

型番:

EA140CS-38
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA140CS-38の仕様・寸法情報

材質
スチール、真鍮、NBR
ねじサイズ
R(PT)1/4”
適用流体
圧縮空気
最高使用圧力
1.5MPa
使用温度範囲
-20~80℃
全長
48mm
重量
56g
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA140CS-38
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,800
( 1,980 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適用流体…圧縮空気
・ねじサイズ…R(PT)1/4"
・使用温度範囲…-20/80℃
・最高使用圧力…1.5MPa
・材質…スチール、真鍮、NBR
・全長…48mm
・重量…56g
・プラグ付
・エアーダスター、エアーサンダー、インパクトレンチなど空圧工具の手元などにお使いください。
・空圧工具の手元での流量調整をダイヤルで簡単に行えます。
・JAN:4548745800586

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

R 1/4"xR1/4" 流量調整器の型番EA140CS-38のページです。 型番EA140CS-38に関する仕様情報を記載しております。
R 1/4"xR1/4" 流量調整器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
R 1/4"xR1/4" 流量調整器
RC1/4"xR1/4" 流量調整器
RC1/4"×プラグ 流量調整器
R1/4" ドレンコック
R 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス)
R 1/2" ラインチェックバルブ(ステンレス)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,8001,8001,8009306,0009,900
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目1日目
材質スチール、真鍮、NBRスチール、真鍮、NBRスチール、真鍮、NBR真鍮ステンレスステンレス
ねじサイズR(PT)1/4”Rc(PT)1/4”×R(PT)1/4”Rc(PT)1/4"---
適用流体圧縮空気圧縮空気圧縮空気---
最高使用圧力1.5MPa1.5MPa1.5MPa1.5MPa2.0MPa2.0MPa
使用温度範囲-20~80℃-20~80℃-20~80℃---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング