17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3.0穴x100mm エアーブローガン(カールホース付) EA123PS-160

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3.0穴x100mm エアーブローガン(カールホース付)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA123PS-160

2020年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・使用圧力…0.62Mpa
・ノズル穴径…3mm
・エアー量…350L/min
・ノズル長…100mm
・ホース…5X8mmX6mカールホース付き(使用範囲4.5m)
・材質…本体:樹脂、ホース:ウレタン
・付属品…1/4"スイベル雄フィッティング、プラグ付
・エアー流量調整はできません。
・JAN:4548745987478

指定中の仕様・寸法情報

付属品
1/4"スイベル雄フィッティング、プラグ付
エアー量
350L/min
ノズル穴径
3mm
ノズル長
100mm
ホース
5X8mmX6mカールホース付き(使用範囲4.5m)
材質
本体:樹脂、ホース:ウレタン
使用圧力
0.62Mpa
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト