17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

2.0mm穴 エアーブローガン(2.0mウレタンホース付) EA123BG-2

2.0mm穴 エアーブローガン(2.0mウレタンホース付)

通常単価(税別)
5,920
税込単価
6,512
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・使用圧力…1.0MPa・ノズル穴径…2.0mm・ノズル長…22mm・エアー量…145L/...

詳細を確認
  • サイズ
    ホース:5㎜x8㎜
  • エアー流量調整の有無
  • エアー量
    145L/min
  • ノズル接続ねじ
    G(PT)1/8"
  • ノズル穴径
    2.0㎜
  • ノズル長
    22㎜
  • 備考
    使用範囲:2m
  • ホース接続ねじ
    G(PT)1/4"
  • 材質
    本体:アルミダイカストホース:ウレタン
  • 使用圧力
    1.0MPa

型番:

EA123BG-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番サイズエアー流量調整の有無エアー量
EA123BG-2ホース:5㎜x8㎜145L/min

EA123BG-2の仕様・寸法情報

サイズ
ホース:5㎜x8㎜
エアー流量調整の有無
エアー量
145L/min
ノズル接続ねじ
G(PT)1/8"
ノズル穴径
2.0㎜
ノズル長
22㎜
備考
使用範囲:2m
ホース接続ねじ
G(PT)1/4"
材質
本体:アルミダイカストホース:ウレタン
使用圧力
1.0MPa

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA123BG-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,920
( 6,512 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用圧力…1.0MPa
・ノズル穴径…2.0mm
・ノズル長…22mm
・エアー量…145L/min
・エアー流量調整の有無…有
・サイズ…ホース:5mmx8mm
・材質…本体:アルミダイカスト
ホース:ウレタン
・備考…使用範囲:2m
・取付ねじ…R1/4
・プラグ付
・空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。
・JAN:4548745987829

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2.0mm穴 エアーブローガン(2.0mウレタンホース付)の型番EA123BG-2のページです。 型番EA123BG-2に関する仕様情報を記載しております。
2.0mm穴 エアーブローガン(2.0mウレタンホース付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.0mm穴 エアーブローガン(2.0mウレタンホース付)
2.0mm穴 エアーブローガン(4.0mウレタンホース付)
28mm ノズル(エアーブローガン用/ステンレス製)
2.0穴x100mm エアーブローガン(ウレタンホース付)
2.0mm穴 エアーブローガン
2.0穴x300mm エアーブローガン(ウレタンホース付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,9206,2902,8967,2601,7908,020
通常出荷日2日目2日目2日目1日目2日目1日目
サイズホース:5㎜x8㎜ホース:5(内径)x8(外径)㎜----
エアー流量調整の有無-----
エアー量145L/min145L/min160L/min160L/min125L/min150L/min
ノズル接続ねじG(PT)1/8"G(PT)1/8"----
ノズル穴径2.0㎜2.0㎜2.0mm---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング