17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

2.0穴x110mm エアーブローガン(ラバーノズル・プラグ付) EA123BD

2.0穴x110mm エアーブローガン(ラバーノズル・プラグ付)

通常単価(税別)
1,390
税込単価
1,529
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・最高使用圧力…1MPa・全長…110mm・ノズル穴径…2.0mm・重量…約58g・材質…...

詳細を確認
  • 重量
    約58g
  • ノズル穴径
    2.0mm
  • 材質
    本体:NBR・真鍮、プラグ:鋼鉄
  • 全長
    110mm
  • 最高使用圧力
    1MPa

型番:

EA123BD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA123BDの仕様・寸法情報

重量
約58g
ノズル穴径
2.0mm
材質
本体:NBR・真鍮、プラグ:鋼鉄
全長
110mm
最高使用圧力
1MPa
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA123BD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,390
( 1,529 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・最高使用圧力…1MPa
・全長…110mm
・ノズル穴径…2.0mm
・重量…約58g
・材質…本体:NBR・真鍮、プラグ:鋼鉄
・プラグ付
・ラバー部分を軽く押し曲げるだけで簡単にエアーブローができます。
・JAN:4548745760514

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2.0穴x110mm エアーブローガン(ラバーノズル・プラグ付)の型番EA123BDのページです。 型番EA123BDに関する仕様情報を記載しております。
2.0穴x110mm エアーブローガン(ラバーノズル・プラグ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.0穴x110mm エアーブローガン(ラバーノズル・プラグ付)
2.0mm穴x150mm エアーブローガン(ウレタンホース付
5 倍/G 1/8" 増量ノズル(真鍮製)
2.0mm穴 エアーブローガン(2.0mウレタンホース付)
2.0mm穴 エアーブローガン(4.0mウレタンホース付)
28mm ノズル(エアーブローガン用/ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,3905,2802,5205,9206,2902,896
通常出荷日2日目2日目1日目2日目2日目2日目
重量約58g-----
ノズル穴径2.0mm2mm12mm2.0㎜2.0㎜2.0mm
材質本体:NBR・真鍮、プラグ:鋼鉄ガン:アルミ製、ホース:ウレタン樹脂真鍮本体:アルミダイカストホース:ウレタン本体:アルミダイカストホース:ウレタン-
全長110mm-58mm--28mm
最高使用圧力1MPa1.2MPa----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング