17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

2.0mm穴 エアーブローガン(G 1/4"ネジ) EA123AK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

2.0mm穴 エアーブローガン(G 1/4"ネジ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA123AK

2021年09月に販売終了となりました。

代替品は「EA123EB-1」です。仕様の違いをご確認ください。

【商品仕様】
・穴径…2mm
・使用圧力…1.0MPa
・エアー量…150L/min
・本体材質…アルミダイカスト
・取付ねじ…G(PF)1/4"
・JAN:4518340578609

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

エアー量
150L/min
ノズル取付ねじ
G(PF)1/8"
ホース取付ねじ
G(PF)1/4"
使用圧力
1.0MPa
穴径
2mm
本体材質
アルミダイカスト

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト