17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

2.3穴x200mm/G 1/8" フレキシブルノズル

通常単価(税別)
2,050
税込単価
2,255
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・ノズル長…200mm・エアー噴出量…150L/min・パイプ径…6mm・穴径…2.3mm...

詳細を確認
  • エアー噴出量
    150L/min
  • ノズル長
    200mm
  • パイプ径
    6mm
  • 材質
    銅、11ナイロン
  • 取付ねじ
    G(PF)1/8”
  • 穴径
    2.3mm

型番:

EA123AH-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA123AH-200の仕様・寸法情報

エアー噴出量
150L/min
ノズル長
200mm
パイプ径
6mm
材質
銅、11ナイロン
取付ねじ
G(PF)1/8”
穴径
2.3mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA123AH-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,050
( 2,255 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ノズル長…200mm
・エアー噴出量…150L/min
・パイプ径…6mm
・穴径…2.3mm
・取付ねじ…G(PF)1/8"
・材質…銅、11ナイロン
・大きく曲がります。
・JAN:4518340383401

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.3穴x200mm/G 1/8" フレキシブルノズルの型番EA123AH-200のページです。 型番EA123AH-200に関する仕様情報を記載しております。
2.3穴x200mm/G 1/8" フレキシブルノズルのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
エアブローBOX用の取り付け
4
満足度:4.0
フレキシブルなので、事由に角度を付けれる為、作業スペースも確保でき、扱いやすいので、とても良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.3穴x200mm/G 1/8" フレキシブルノズル
2.3穴×150mm/G 1/8" フレキシブルノズル
2.0穴x150mm/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用)
1.0穴x 47mm エアーブローガン
5 倍/G 1/8" 増量ノズル(真鍮製)
2.0mm穴x150mm エアーブローガン(ウレタンホース付
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,0501,9001,5005,7002,5205,280
通常出荷日2日目1日目2日目1日目1日目2日目
エアー噴出量150L/min150L/min150L/min-840L/min-
ノズル長200mm150mm150mm--150mm
パイプ径6mm6mm6mm---
材質銅、11ナイロン銅、11ナイロン真鍮本体:アルミダイカスト、ノズル:ステンレス真鍮ガン:アルミ製、ホース:ウレタン樹脂
取付ねじG(PF)1/8”G(PF)1/8”G(PF)1/8”G(PF)1/4"G(PF)1/8”-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング