17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

2.3穴×150mm/G 1/8" フレキシブルノズル

通常単価(税別)
1,900
税込単価
2,090
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

ノズル部は曲げることができます。【商品仕様】・ノズル長…150mm・エアー噴出量…150L/min・パ...

詳細を確認
  • エアー噴出量
    150L/min
  • ノズル長
    150mm
  • パイプ径
    6mm
  • 材質
    銅、11ナイロン
  • 取付ねじ
    G(PF)1/8”
  • 穴径
    2.3mm

型番:

EA123AH-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

単位:mm
先端外径φ7
銅パイプφ4
チューブ(11ナイロン)φ4×φ6
チューブ(色)ブルー
全長(L)170
重量30g

EA123AH-150の仕様・寸法情報

エアー噴出量
150L/min
ノズル長
150mm
パイプ径
6mm
材質
銅、11ナイロン
取付ねじ
G(PF)1/8”
穴径
2.3mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA123AH-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,900
( 2,090 )
1日目

詳細情報

基本情報

ノズル部は曲げることができます。
【商品仕様】
・ノズル長…150mm
・エアー噴出量…150L/min
・パイプ径…6mm
・穴径…2.3mm
・取付ねじ…G(PF)1/8"
・材質…銅、11ナイロン
・JAN:4518340383395

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.3穴×150mm/G 1/8" フレキシブルノズルの型番EA123AH-150のページです。 型番EA123AH-150に関する仕様情報を記載しております。
2.3穴×150mm/G 1/8" フレキシブルノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.3穴×150mm/G 1/8" フレキシブルノズル
2.3穴x200mm/G 1/8" フレキシブルノズル
2.0穴x150mm/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用)
5 倍/G 1/8" 増量ノズル(真鍮製)
1.0穴x 47mm エアーブローガン
2.0mm穴x150mm エアーブローガン(ウレタンホース付
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,9002,0501,5002,5205,7005,280
通常出荷日1日目2日目2日目1日目1日目2日目
エアー噴出量150L/min150L/min150L/min840L/min--
ノズル長150mm200mm150mm--150mm
パイプ径6mm6mm6mm---
材質銅、11ナイロン銅、11ナイロン真鍮真鍮本体:アルミダイカスト、ノズル:ステンレスガン:アルミ製、ホース:ウレタン樹脂
取付ねじG(PF)1/8”G(PF)1/8”G(PF)1/8”G(PF)1/8”G(PF)1/4"-

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング