17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ロングノズルエアーガンEA123AE
エスコ
エアクリーンユニット ACU-1
SK-11
ウォッシュブローガン
トラスコ中山
2.0穴x100mm エアーブローガン(8.5mmステム付) EA123AE-2

2.0穴x100mm エアーブローガン(8.5mmステム付)

通常単価(税別)
3,670
税込単価
4,037
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・使用圧力…0.7MPa・穴径…2mm・エアー量…140L/min・タケノコ径…8.5mm...

詳細を確認
  • エアー量
    160L/min
  • タケノコ径
    8.5mm
  • ノズル取付ねじ
    G1/8"
  • ノズル長
    100mm
  • ホース取付ねじ
    G1/4"
  • 使用圧力
    0.7MPa
  • 穴径
    2mm
  • 本体材質
    アルミダイカスト

型番:

EA123AE-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
<型番:EA123AE-2>
・材質:アルミダイカスト製、クロムメッキ
・仕様:レバー付、PF1/4ネジ
・サイズ:たけのこ径… 8.5mm、穴径…2mm、ノズル長…100mm

EA123AE-2の仕様・寸法情報

エアー量
160L/min
タケノコ径
8.5mm
ノズル取付ねじ
G1/8"
ノズル長
100mm
ホース取付ねじ
G1/4"
使用圧力
0.7MPa
穴径
2mm
本体材質
アルミダイカスト

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA123AE-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,670
( 4,037 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用圧力…0.7MPa
・穴径…2mm
・エアー量…140L/min
・タケノコ径…8.5mm
・ノズル長…100mm
・本体材質…アルミダイカスト
・ホース取付ねじ…G1/4"
・ノズル取付ねじ…G1/8"
・JAN:4518340383258

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2.0穴x100mm エアーブローガン(8.5mmステム付)の型番EA123AE-2のページです。 型番EA123AE-2に関する仕様情報を記載しております。
2.0穴x100mm エアーブローガン(8.5mmステム付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.0穴x100mm エアーブローガン(8.5mmステム付)
2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)
2.0穴x100mm エアーブローガン(ウレタンホース付)
2.0穴x300mm エアーブローガン(ウレタンホース付)
2.0穴x200mm エアーブローガン(ウレタンホース付)
2.0mm穴 エアーブローガン
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,6707,6107,2608,0207,8391,790
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
エアー量160L/min160L/min160L/min150L/min150L/min125L/min
タケノコ径8.5mm-----
ノズル取付ねじG1/8"G1/8"G1/8"G1/8"G1/8"G1/8"
ノズル長100mm-100mm300mm200mm-
ホース取付ねじG1/4"G1/4"G1/4"G1/4"G1/4"G1/4"

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング