17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

2.0穴x200mm エアーブローガン(ウレタンホース付) EA123AD-12

2.0穴x200mm エアーブローガン(ウレタンホース付)

通常単価(税別)
7,839
税込単価
8,623
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・ノズル長…200mm・エアー量…150L/min・穴径…2mm・常用圧力…0.69MPa...

詳細を確認
  • 付属品
    プラグ
  • エアー量
    150L/min
  • ノズル取付ねじ
    G1/8"
  • ノズル長
    200mm
  • 使用範囲
    3.5m
  • ホース全長
    5m
  • ホース取付ねじ
    G1/4"
  • 常用圧力
    0.69MPa
  • 穴径
    2mm
  • 本体材質
    アルミダイカスト

型番:

EA123AD-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
・ノズル長…200mm
・エアー量…150L/min
・穴径…2mm
・常用圧力…0.69MPa
・ホース全長…5m
・使用範囲…3.5m
・付属品…プラグ
・本体材質…アルミダイカスト
・ホース取付ねじ…G1/4"
・ノズル取付ねじ…G1/8"
・JAN:4518340859548

EA123AD-12の仕様・寸法情報

付属品
プラグ
エアー量
150L/min
ノズル取付ねじ
G1/8"
ノズル長
200mm
使用範囲
3.5m
ホース全長
5m
ホース取付ねじ
G1/4"
常用圧力
0.69MPa
穴径
2mm
本体材質
アルミダイカスト

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA123AD-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,839
( 8,623 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ノズル長…200mm
・エアー量…150L/min
・穴径…2mm
・常用圧力…0.69MPa
・ホース全長…5m
・使用範囲…3.5m
・付属品…プラグ
・本体材質…アルミダイカスト
・ホース取付ねじ…G1/4"
・ノズル取付ねじ…G1/8"
・JAN:4518340859548

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2.0穴x200mm エアーブローガン(ウレタンホース付)の型番EA123AD-12のページです。 型番EA123AD-12に関する仕様情報を記載しております。
2.0穴x200mm エアーブローガン(ウレタンホース付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.0穴x200mm エアーブローガン(ウレタンホース付)
2.0穴x100mm エアーブローガン(ウレタンホース付)
2.0穴x300mm エアーブローガン(ウレタンホース付)
2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)
2.0穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル・5mホース付)
2mm穴 エアーブローガン(プラグ付ホース・流量調整付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,8397,2608,0207,6108,6606,770
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
付属品プラグプラグプラグプラグプラグプラグ
エアー量150L/min160L/min150L/min160L/min140L/min145L/min
ノズル取付ねじG1/8"G1/8"G1/8"G1/8"-G1/8"
ノズル長200mm100mm300mm-300mm(大きく曲がります)-
使用範囲3.5m3.5m3.5m3.5m3.5m3.5m
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング