17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

φ1.3mm穴/135mm エアーブローガン(直型) EA123A-3

φ1.3mm穴/135mm エアーブローガン(直型)

通常単価(税別)
4,0633,858
税込単価
4,4694,244
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・最大使用圧力…1.0MPa・エアー量…127L/min・取付ねじ…G(PF)1/4"・本...

詳細を確認
  • エアー量
    127L/min
  • ノズル・ホース取付ねじ
    G(PF)1/4”
  • 最大使用圧力
    1.0MPa
  • 全長
    135mm
  • 穴径
    テーパノズル:2mm、ゴムボールノズル:1.5mm
  • 本体材質
    アルミアルマイト

型番:

EA123A-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA123A-3の仕様・寸法情報

エアー量
127L/min
ノズル・ホース取付ねじ
G(PF)1/4”
最大使用圧力
1.0MPa
全長
135mm
穴径
テーパノズル:2mm、ゴムボールノズル:1.5mm
本体材質
アルミアルマイト

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA123A-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,0633,858
( 4,244 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・最大使用圧力…1.0MPa
・エアー量…127L/min
・取付ねじ…G(PF)1/4"
・本体材質…アルミアルマイト
・全長…135mm
・穴径…テーパノズル:2mm、ゴムボールノズル:1.5mm
・JAN:4518340004016

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

φ1.3mm穴/135mm エアーブローガン(直型)の型番EA123A-3のページです。 型番EA123A-3に関する仕様情報を記載しております。
φ1.3mm穴/135mm エアーブローガン(直型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ1.3mm穴/135mm エアーブローガン(直型)
2.0mm穴 エアーブローガン
1.0穴x 47mm エアーブローガン
3.0穴x100mm エアーブローガン(ウレタンホース付)
2.0穴x100mm エアーブローガン(8.5mmステム付)
2.0穴x100mm エアーブローガン(ウレタンホース付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,0631,7905,7003,1503,6707,260
通常出荷日2日目2日目1日目2日目1日目1日目
エアー量127L/min125L/min58L/min340L/min160L/min160L/min
ノズル・ホース取付ねじG(PF)1/4”-----
最大使用圧力1.0MPa1.0MPa----
全長135mm-----
穴径テーパノズル:2mm、ゴムボールノズル:1.5mm2mm-3mm2mm2mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング