17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エンジンクリーナー(235mmノズル・G1/4"ネジ) EA122P

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エンジンクリーナー(235mmノズル・G1/4"ネジ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA122P

2020年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・穴径…3.5mm
・使用圧力…0.6MPa
・液体吐出量…0.42L/min
・洗浄油ホース1.5m付
・取付ねじ…G(PF)1/4"
・全長…380mm
・本体材質…アルミダイカスト
・ノズル長…235mm
・重量…350g
・薬品とエアー混合でご使用下さい。
・使用コンプレッサー…1HP以上
・JAN:4518340003989

指定中の仕様・寸法情報

ノズル長
235mm
使用コンプレッサー
1HP以上
使用圧力
0.6MPa
全長
380mm
重量
350g
取付ねじ
G(PF)1/4”
本体材質
アルミダイカスト
液体吐出量
0.42L/min
穴径
3.5mm
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト