17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クリーニングガン(1.0Lカップ) EA122CB

クリーニングガン(1.0Lカップ)

通常単価(税別)
18,655
税込単価
20,521
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・ノズル径…5mm・使用圧力…0.34MPa・エアー消費量…210L/min・吸入口…G(...

詳細を確認
  • サイズ
    300(L)×315(H)mm
  • 重量
    720g
  • エアー消費量
    210L/min
  • タンク容量
    1L
  • ノズル径
    5mm
  • 使用コンプレッサー
    0.75kw
  • 使用圧力
    0.34MPa
  • 吸入口
    G(PF)1/4”

型番:

EA122CB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
・ノズル径…5mm
・使用圧力…0.34MPa
・エアー消費量…210L/min
・吸入口…G(PF)1/4"
・使用コンプレッサー…0.75kw
・タンク容量…1L
・サイズ…300(L)×315(H)mm
・重量…720g
・JAN:4518340578647

EA122CBの仕様・寸法情報

サイズ
300(L)×315(H)mm
重量
720g
エアー消費量
210L/min
タンク容量
1L
ノズル径
5mm
使用コンプレッサー
0.75kw
使用圧力
0.34MPa
吸入口
G(PF)1/4”

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA122CB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,655
( 20,521 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ノズル径…5mm
・使用圧力…0.34MPa
・エアー消費量…210L/min
・吸入口…G(PF)1/4"
・使用コンプレッサー…0.75kw
・タンク容量…1L
・サイズ…300(L)×315(H)mm
・重量…720g
・JAN:4518340578647

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーニングガン(1.0Lカップ)の型番EA122CBのページです。 型番EA122CBに関する仕様情報を記載しております。
クリーニングガン(1.0Lカップ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーニングガン(1.0Lカップ)
バキュームクリーナー(エアー式)
DC18.0V 電動エアダスター(充電式)
DC10.8V 電動エアダスター(充電式)
2.0mm穴 エアーブローガン(4.0mウレタンホース付)
2.0mm穴 エアーブローガン(2.0mウレタンホース付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格18,65515,88714,58012,9206,2905,920
通常出荷日1日目1日目2日目2日目2日目2日目
サイズ300(L)×315(H)mm125(H)×240(L)mm224×94×250(H)mm218×88×226(H)mmホース:5(内径)x8(外径)㎜ホース:5㎜x8㎜
重量720g250g1.15kg0.75kg--
エアー消費量210L/min100L/min----
タンク容量1L-----
ノズル径5mm内径:8mm、外径:10mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング