17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エンジンクリーナー(270mmノズル・プラグ付)

通常単価(税別)
6,685
税込単価
7,354
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・穴径…3mm・エアー量…80L/min・全長…425mm・ノズル長…270mm・洗浄油ホ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エンジンクリーナー
  • 最高使用圧力 (MPa)
    0.7
  • ノズル長さ (mm)
    270
  • ノズル口径 (mm)
    3
  • エアー量
    80L/min
  • 使用コンプレッサー
    0.75~1.12kw
  • 全長
    425mm
  • 取付ねじ
    ワンタッチプラグ
  • 本体材質
    アルミダイカスト

型番:

EA122BK-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA122BK-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
エンジンクリーナー
最高使用圧力(MPa)
0.7
ノズル長さ(mm)
270
ノズル口径(mm)
3
エアー量
80L/min
使用コンプレッサー
0.75~1.12kw
全長
425mm
取付ねじ
ワンタッチプラグ
本体材質
アルミダイカスト
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA122BK-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,685
( 7,354 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・穴径…3mm
・エアー量…80L/min
・全長…425mm
・ノズル長…270mm
・洗浄油ホース1.5m付
・洗剤量調整バルブ付
・本体材質…アルミダイカスト
・使用圧力…0.7MPa
・使用コンプレッサー…0.75/1.12kw
・取付ねじ…ワンタッチプラグ
・JAN:4518340331860

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンジンクリーナー(270mmノズル・プラグ付)の型番EA122BK-1のページです。 型番EA122BK-1に関する仕様情報を記載しております。
エンジンクリーナー(270mmノズル・プラグ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンジンクリーナー(270mmノズル・プラグ付)
エンジンクリーナー(270mmノズル・カールホース付)
エンジンクリーナー(270mmノズル)
215mm エアーソーセット(ブレード付)
13mm/ 800rpm エアードリル
3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,6859,9268,49917,82020,85717,092
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプエンジンクリーナー-----
最高使用圧力(MPa)0.7-----
ノズル長さ(mm)270-----
ノズル口径(mm)3-----
エアー量80L/min-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング