17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エンジンクリーナー(270mmノズル) EA122B

エンジンクリーナー(270mmノズル)

通常単価(税別)
8,499
税込単価
9,349
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・穴径…1.4mm・最大使用圧力…1.0MPa・エアー量…106L/min・取付ねじ…G(...

詳細を確認
  • エアー量
    106L/min
  • ノズル長
    270mm
  • 使用コンプレッサー
    1HP
  • 取付ねじ
    G(PF)1/4”
  • 最大使用圧力
    1.0MPa
  • 穴径
    1.4mm

型番:

EA122B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
・穴径…1.4mm
・最大使用圧力…1.0MPa
・エアー量…106L/min
・取付ねじ…G(PF)1/4"
・ノズル長…270mm
・洗浄油ホース1.5m付
・使用コンプレッサー…1HP
・JAN:4518340578630

EA122Bの仕様・寸法情報

エアー量
106L/min
ノズル長
270mm
使用コンプレッサー
1HP
取付ねじ
G(PF)1/4”
最大使用圧力
1.0MPa
穴径
1.4mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA122B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,499
( 9,349 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・穴径…1.4mm
・最大使用圧力…1.0MPa
・エアー量…106L/min
・取付ねじ…G(PF)1/4"
・ノズル長…270mm
・洗浄油ホース1.5m付
・使用コンプレッサー…1HP
・JAN:4518340578630

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エンジンクリーナー(270mmノズル)の型番EA122Bのページです。 型番EA122Bに関する仕様情報を記載しております。
エンジンクリーナー(270mmノズル)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
水を使用した後の清掃
5
満足度:5.0
水滴を飛ばす際に使用しております。 非常に持ちやすく、使いやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンジンクリーナー(270mmノズル)
エンジンクリーナー(270mmノズル・プラグ付)
エンジンクリーナー(270mmノズル・カールホース付)
10mm/1,800rpm エアードリル
13mm/ 800rpm エアードリル
215mm エアーソーセット(ブレード付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,4996,6859,92620,96220,85717,820
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
エアー量106L/min-80L/min---
ノズル長270mm-270mm---
使用コンプレッサー1HP-0.75kw--2.2kw
取付ねじG(PF)1/4”-----
最大使用圧力1.0MPa-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング