ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

1.2L スプレーガン(下カップ付)

通常単価(税別)
29,374
税込単価
32,311
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・使用圧力…0.34MPa・吐出し空気量…240L/min・ノズル径…2.0mm・取付ねじ...

詳細を確認

型番:

EA121BA-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA121BA-7の仕様・寸法情報

スプレーガン種類
スプレーガンセット
供給方式
吸上式
ノズル口径【区分】(mm)
~2
空気使用量【区分】(ℓ/min)
~300
ノズル口径詳細(mmφ)
2.0
塗料噴出量(ml/min)
360000
カップ容量(L)
1.2
空気使用量詳細(L/min)
240
使用圧力
0.34MPa
取付ねじ
G(PF)1/4"
使用コンプレッサー
1.5~2.2kw
重量
890g
詳細1
吹付距離:250mm
型番
CREAMY97S-20+KS-12-3
メーカー
近畿製作所
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA121BA-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,374
( 32,311 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用圧力…0.34MPa
・吐出し空気量…240L/min
・ノズル径…2.0mm
・取付ねじ…G(PF)1/4"
・カップ容量…1200ml
・所要コンプレッサー…1.5/2.2kw
・重量…890g
・用途…大物、中塗装用
・JAN:4518340578685

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.2L スプレーガン(下カップ付)の型番EA121BA-7のページです。 型番EA121BA-7に関する仕様情報を記載しております。
1.2L スプレーガン(下カップ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.2L スプレーガン(下カップ付)
スプレーガン 下カップ付 1.0L(使用コンプレッサー:1.5~2.2kw)
1.0L スプレーガン(下カップ付) EA121BM-1
スプレーガン 下カップ付 1.0L(使用コンプレッサー:0.75kw)
700cc スプレーガン(下カップ付)
750cc スプレーガン(下カップ付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格29,37428,0536,87025,20121,76022,231
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目2日目
スプレーガン種類スプレーガンセットスプレーガンセットスプレーガンセットスプレーガンセットスプレーガンセットスプレーガンセット
供給方式吸上式吸上式吸上式吸上式吸上式吸上式
ノズル口径【区分】(mm)~2~2~2~2~2~2
空気使用量【区分】(ℓ/min)~300~300~300~150~100~300
ノズル口径詳細(mmφ)2.02.02.01.51.21.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング