17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

600ml スプレーガン(吸上式/フィルター付)

通常単価(税別)
6,16019,329
税込単価
6,77621,262
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】・操作上の安定性がいいです。・塗料の交換、洗浄が安易です。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

スプレーガン種類

ノズル口径【区分】

(mm)

空気使用量【区分】

(ℓ/min)

ノズル口径詳細

(mmφ)

空気使用量詳細

(L/min)

使用圧力

取付ねじ

使用コンプレッサー

重量

付属品

適合品番

材質

カップサイズ

最小発注数量
スプレーガン本体
~2
~200
1.5
180
0.34MPa
G(PF)1/4"
0.75~1.5kw
740g
フィルター
-
-
-
1個
スプレーガン用関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EA121BA-3用替カップ
アルミ
Φ95×120mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,329
( 21,262 )
2日目
6,160
( 6,776 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作上の安定性がいいです。
・塗料の交換、洗浄が安易です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

600ml スプレーガン(吸上式/フィルター付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
600ml スプレーガン(吸上式/フィルター付)
スプレーガン(吸上式)
スプレーガン 600mL MX4015-06GC
小形スプレーガン(吸上式)
スプレーガン&カップセット吸上式
400ml スプレーガン(上カップ式/フィルター付)
メーカーエスコトラスコ中山アズワンアネスト岩田H&Hエスコ
通常価格6,160-17,9403,54419,2509,2264,757 -
通常出荷日1日目〜1日目〜5日目9日目4日目1日目
供給方式吸上式吸上式重力式吸上吸上式重力式
カップ容量(L)0.6----0.4
よく一緒に購入される商品

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング