ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

スプレーガン 下カップ付 1.0L(使用コンプレッサー:1.5~2.2kw)

型番:

EA121BA-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA121BA-2の仕様・寸法情報

スプレーガン種類
スプレーガンセット
供給方式
吸上式
ノズル口径【区分】(mm)
~2
空気使用量【区分】(ℓ/min)
~300
ノズル口径詳細(mmφ)
2.0
カップ容量(L)
1
空気使用量詳細(L/min)
205
使用圧力
0.34MPa
取付ねじ
G(PF)1/4"
使用コンプレッサー
1.5~2.2kw
重量
680g
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA121BA-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,053
( 30,858 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・所要コンプレッサー…1.5/2.2kw
・用途…大型スプレーガン、噴出量重視の厚塗りに
・使用圧力…0.34MPa
・吐出し空気量…290L/min
・ノズル径…2.0mm
・取付ねじ…G(PF)1/4"
・カップ容量…1000ml
・重量…680g
・JAN:4518340380073

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプレーガン 下カップ付 1.0L(使用コンプレッサー:1.5~2.2kw)の型番EA121BA-2のページです。 型番EA121BA-2に関する仕様情報を記載しております。
スプレーガン 下カップ付 1.0L(使用コンプレッサー:1.5~2.2kw)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプレーガン 下カップ付 1.0L(使用コンプレッサー:1.5~2.2kw)
スプレーガン 下カップ付 1.0L(使用コンプレッサー:0.75kw)
1.2L スプレーガン(下カップ付)
1.0L スプレーガン(下カップ付) EA121BM-1
スプレーガン 上カップ式 400cc(使用コンプレッサー:0.8kw)
スプレーガン 上カップ式 400cc(使用コンプレッサー:0.4kw)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格28,05325,20129,3746,8706,39020,027
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
スプレーガン種類スプレーガンセットスプレーガンセットスプレーガンセットスプレーガンセットスプレーガンセットスプレーガンセット
供給方式吸上式吸上式吸上式吸上式重力式重力式
ノズル口径【区分】(mm)~2~2~2~2~2~2
空気使用量【区分】(ℓ/min)~300~150~300~300~100~100
ノズル口径詳細(mmφ)2.01.52.02.01.31.3

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング