ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

[EA121BA-6/-8用]カップ

通常単価(税別)
6,138
税込単価
6,752
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・適合品番…EA121BA-8用・使用圧力…0.25MPa・吐出空気量…225L/min・...

詳細を確認

型番:

EA121BA-18A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA121BA-18Aの仕様・寸法情報

スプレーガン種類
スプレーガン用関連部品
供給方式
吸上式
カップ容量(L)
1
取付ねじ
G1/4"
重量
320g
適合品番
EA121BA-6用替カップ
型番
KS-10-2
メーカー
近畿製作所

型番リスト

表示件数
型番
EA121BA-18A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,138
( 6,752 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合品番…EA121BA-8用
・使用圧力…0.25MPa
・吐出空気量…225L/min
・ノズル径…1.5mm
・カップ容量…1000ml
・取付ねじ…G1/4"
・重量…320g
・小物、中塗、上塗用
・使用コンプレッサー…0.75kw
・JAN:4548745516838

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA121BA-6/-8用]カップの型番EA121BA-18Aのページです。 型番EA121BA-18Aに関する仕様情報を記載しております。
[EA121BA-6/-8用]カップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[EA121BA-6/-8用]カップ
1.0L スプレーガン(下カップ付) EA121BM-1
スプレーガン 上カップ式 400cc(使用コンプレッサー:0.8kw)
1.2L スプレーガン(下カップ付)
700cc スプレーガン(下カップ付)
750cc スプレーガン(下カップ付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,1386,8706,39029,37421,76022,231
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目2日目
スプレーガン種類スプレーガン用関連部品スプレーガンセットスプレーガンセットスプレーガンセットスプレーガンセットスプレーガンセット
供給方式吸上式吸上式重力式吸上式吸上式吸上式
カップ容量(L)110.41.20.70.75
取付ねじG1/4"G1/4"G1/4"G(PF)1/4"G(PF)1/4"G(PF)1/4"
重量320g750g890g890g740g450g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング