ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

[EA121BA-1用] カップ

型番:

EA121BA-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA121BA-11の仕様・寸法情報

スプレーガン種類
スプレーガン用関連部品
供給方式
吸上式
カップ容量(L)
0.75
取付ねじ
G(PF)1/4"
重量
270g
適合品番
EA121BA-1用替カップ
材質
アルミニウム
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA121BA-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,271
( 5,798 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合品番…EA121BA-1用替カップ
・塗料供給方式…吸上式
・容量…750ml
・カップ材質…アルミニウム
・取付ねじ…G(PF)1/4"
・重量…270g
・JAN:4548745776836

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA121BA-1用] カップの型番EA121BA-11のページです。 型番EA121BA-11に関する仕様情報を記載しております。
[EA121BA-1用] カップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[EA121BA-1用] カップ
[EA121BA-2用] カップ
[EA121AB-2用] カップ
[EA121AB-3用] カップ
[EA121AB-5用] カップ
[EA121BA-6/-8用]カップ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,2716,0814,9664,8005,0146,138
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
スプレーガン種類スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品
供給方式吸上式吸上式重力式重力式重力式吸上式
カップ容量(L)0.7510.40.30.51
取付ねじG(PF)1/4"G(PF)3/8"G(PF)1/4"--G1/4"
重量270g320g190g150g210g320g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト