ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

300cc スプレーガン(上カップ付)

通常単価(税別)
20,854
税込単価
22,939
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・所要コンプレッサー…0.75kw・用途…小物、仕上塗装用・使用圧力…0.3MPa・吐出し...

詳細を確認

型番:

EA121AB-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA121AB-3の仕様・寸法情報

スプレーガン種類
スプレーガンセット
供給方式
重力式
ノズル口径【区分】(mm)
~2
空気使用量【区分】(ℓ/min)
~100
ノズル口径詳細(mmφ)
1.2
塗料噴出量(ml/min)
130000
カップ容量(L)
0.3
空気使用量詳細(L/min)
85
使用圧力
0.3MPa
取付ねじ
G(PF)1/4"
使用コンプレッサー
0.75kw
重量
850g
詳細1
吹付距離:200mm
型番
CREAMY(KP)5A-12+KG-03-2
メーカー
近畿製作所
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA121AB-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,854
( 22,939 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・所要コンプレッサー…0.75kw
・用途…小物、仕上塗装用
・使用圧力…0.3MPa
・吐出し空気量…85L/min
・ノズル径…1.2mm
・取付ねじ…G(PF)1/4"
・カップ容量…300ml
・重量…850g
・JAN:4518340578692

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300cc スプレーガン(上カップ付)の型番EA121AB-3のページです。 型番EA121AB-3に関する仕様情報を記載しております。
300cc スプレーガン(上カップ付)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
産業機械の塗装
5
満足度:5.0
塗装の仕上げのタッチアップ的に使用しています。 パーツの時は、容量の大きなスプレーガンで 全体を塗装しますが、組み上げて...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
300cc スプレーガン(上カップ付)
250cc スプレーガン(上カップ付)
500cc スプレーガン(上カップ付)
700cc スプレーガン(下カップ付)
750cc スプレーガン(下カップ付)
スプレーガン 上カップ式 400cc(使用コンプレッサー:0.4kw)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格20,85419,00623,66721,76022,23120,027
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
スプレーガン種類スプレーガンセットスプレーガンセットスプレーガンセットスプレーガンセットスプレーガンセットスプレーガンセット
供給方式重力式重力式重力式吸上式吸上式重力式
ノズル口径【区分】(mm)~21以下~2~2~2~2
空気使用量【区分】(ℓ/min)~100~100~300~100~300~100
ノズル口径詳細(mmφ)1.20.81.31.21.51.3

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング