ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

250cc スプレーガン(上カップ付)

型番:

EA121AB-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA121AB-1の仕様・寸法情報

スプレーガン種類
スプレーガンセット
供給方式
重力式
ノズル口径【区分】(mm)
1以下
空気使用量【区分】(ℓ/min)
~100
ノズル口径詳細(mmφ)
0.8
カップ容量(L)
0.25
空気使用量詳細(L/min)
55
使用圧力
0.2MPa
取付ねじ
G(PF)1/4"
使用コンプレッサー
0.2~0.4kw
重量
410g
-
-

商品情報

使用方法・使用事例

使用方法

250cc スプレーガン(上カップ付) 取扱説明書

型番リスト

表示件数
型番
EA121AB-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,006
( 20,907 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・所要コンプレッサー…0.2/0.4kw
・用途…スポット塗装、ボカシ塗りに
・使用圧力…0.2MPa
・吐出し空気量…55L/min
・ノズル径…0.8mm
・取付ねじ…G(PF)1/4"
・カップ容量…250ml
・重量…410g
・JAN:4518340380080

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

250cc スプレーガン(上カップ付)の型番EA121AB-1のページです。 型番EA121AB-1に関する仕様情報を記載しております。
250cc スプレーガン(上カップ付)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ポイント塗装
5
満足度:5.0
組み立てた機械のタッチアップ的な小さな部分の塗装に使用します。 1ℓとか400㎖では重いし、狭い部分では邪魔になるので ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
250cc スプレーガン(上カップ付)
500cc スプレーガン(上カップ付)
300cc スプレーガン(上カップ付)
700cc スプレーガン(下カップ付)
750cc スプレーガン(下カップ付)
スプレーガン 上カップ式 400cc(使用コンプレッサー:0.4kw)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格19,00623,66720,85421,76021,39020,027
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
スプレーガン種類スプレーガンセットスプレーガンセットスプレーガンセットスプレーガンセットスプレーガンセットスプレーガンセット
供給方式重力式重力式重力式吸上式吸上式重力式
ノズル口径【区分】(mm)1以下~2~2~2~2~2
空気使用量【区分】(ℓ/min)~100~300~100~100~300~100
ノズル口径詳細(mmφ)0.81.31.21.21.51.3
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング