17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1kg アルミフィンクリーナー

通常単価(税別)
2,040
税込単価
2,244
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・PH13.0以上・比重…1.15/1.25・標準使用濃度…10/20倍希釈・空調機のアル...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    その他
  • 標準使用濃度
    10~20倍希釈
  • 内容量
    1kg
  • 比重
    1.15~1.25
  • 用途詳細
    アルミフィンクリーナー用

型番:

EA119-71
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • アルカリ性

EA119-71の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
その他
標準使用濃度
10~20倍希釈
内容量
1kg
比重
1.15~1.25
用途詳細
アルミフィンクリーナー用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA119-71
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,040
( 2,244 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・PH13.0以上
・比重…1.15/1.25
・標準使用濃度…10/20倍希釈
・空調機のアルミフィン・フィルターの洗浄に
・内容量…1kg
・JAN:4518340658424

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1kg アルミフィンクリーナーの型番EA119-71のページです。 型番EA119-71に関する仕様情報を記載しております。
1kg アルミフィンクリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1kg アルミフィンクリーナー
5kg カルシウム・スケール洗浄剤(スタインAC)
20kg 酸性・スケール除去剤(スタインCL)
10kg 冷温水配管・洗浄剤(スタインBK)
5kg 冷却水回路洗浄剤(スーパーエースOSR)
10kg 冷却水回路洗浄剤(スーパーエースFL)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,04025,60015,99337,16426,60027,300
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプクリーナー洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤
用途その他その他機械、部品、設備、床用水回り用その他その他
標準使用濃度10~20倍希釈1~5%保有水量に対し10~15%0.5~2.0%保有水量に対し1~2%保有水量に対し3%
内容量1kg5kg20kg10kg5kg10kg
比重1.15~1.251.181.091.081.11~1.151.00~1.04

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング