17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

5kgカルシウムスケール除去剤(スーパーエースホワイトT)

通常単価(税別)
23,50021,671
税込単価
25,85023,838
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・PH4.1/5.1・比重…1.17/1.21・内容量…5kg・洗浄時間…24時間・標準使...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    その他
  • 商品詳細種別
    スーパーエースホワイト
  • 標準使用量
    保有水量に対し1~6%
  • 内容量
    5kg
  • 外状
    無色~黄色液体
  • 比重
    1.17~1.21
  • 洗浄時間
    24時間
  • メーカー
    栗田工業(kurita)
  • 用途詳細
    カルシウムスケール除去剤

型番:

EA119-5WA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 酸性
  • ※ pHとは水溶液の性質(酸性・アルカリ性)を表す単位です。
    純水を中性の7として、これより下を酸性、上はアルカリ性を示します。
5kgカルシウムスケール除去剤(スーパーエースホワイトT)  pH

注意・禁止事項

※ 保管する際は子供の手の届かない所に保管して下さい。

 

【洗浄時の注意事項】

  • 洗浄剤はスケールに適合したものを選定して下さい。
  • 排水後は系内を必ず水洗した後、その後の腐食・赤水、スケールの再付着を防止するため、水処理(予防処置)を実施して下さい。

EA119-5WAの仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
その他
商品詳細種別
スーパーエースホワイト
標準使用量
保有水量に対し1~6%
内容量
5kg
外状
無色~黄色液体
比重
1.17~1.21
洗浄時間
24時間
メーカー
栗田工業(kurita)
用途詳細
カルシウムスケール除去剤

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA119-5WA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,50021,671
( 23,838 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・PH4.1/5.1
・比重…1.17/1.21
・内容量…5kg
・洗浄時間…24時間
・標準使用量…保有水量に対し1/6%
・用途…空調冷却水系におけるカルシウム系スケールの洗浄除去
・作用機構…水溶性ポリマーの作用により、カルシウム系スケールを溶解します。
・外状…無色/黄色液体
・冷凍機等を運転したまま、冷却水系に付着しているカルシウムスケールを溶解除去できます。
・標準使用方法で洗浄排水は中性付近になりますので、中和の必要もなく作業性に優れています。
・銅、銅合金に対して低腐食性です。
・容器も5kg単位の小容量になり、運搬、投入など洗浄作業に手間が省けます。
・PRTR対象物質を含みません。
・JAN:4548745883817

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5kgカルシウムスケール除去剤(スーパーエースホワイトT)の型番EA119-5WAのページです。 型番EA119-5WAに関する仕様情報を記載しております。
5kgカルシウムスケール除去剤(スーパーエースホワイトT)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5kgカルシウムスケール除去剤(スーパーエースホワイトT)
20kg 泥状・スケール除去剤(ニュークリンスターHP)
5.0kg業務用洗濯洗剤
10Kg 冷温水配管腐食防止剤(スタインAC)
10kg 冷温水配管鉄錆洗浄剤(クリケミカルR)
10kg 冷温水配管腐食防錆剤(ポリレート) EA119-26
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格23,50027,9004,36524,60030,83931,154
通常出荷日1日目2日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤-
用途その他その他その他水回り用水回り用-
商品詳細種別スーパーエースホワイトニュークリンスターHP-クリンファイトRクリケミカルR-
標準使用量保有水量に対し1~6%保有水量に対し10~50%水30Lにつき20g保有水量に対し5kg/m3保有水量に対し10~20%-
内容量5kg20kg5kg(業務用)10kg10kg-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト