17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

10kg 冷却水回路洗浄剤(スーパーエースFL)

通常単価(税別)
27,30025,176
税込単価
30,03027,694
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・PH6.2/8.2・比重…1.00/1.04・内容量…10kg・洗浄時間…通常運転しなが...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    その他
  • 商品詳細種別
    スーパーエースFL
  • 標準使用濃度
    保有水量に対し3%
  • 内容量
    10kg
  • 比重
    1.00~1.04
  • メーカー
    栗田工業(kurita)
  • 用途詳細
    冷却水回路洗浄剤

型番:

EA119-5G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ※ pHとは水溶液の性質(酸性・アルカリ性)を表す単位です。
    純水を中性の7として、これより下を酸性、上はアルカリ性を示します。
10kg 冷却水回路洗浄剤(スーパーエースFL)  pH

注意・禁止事項

※ 保管する際は子供の手の届かない所に保管して下さい。

EA119-5Gの仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
その他
商品詳細種別
スーパーエースFL
標準使用濃度
保有水量に対し3%
内容量
10kg
比重
1.00~1.04
メーカー
栗田工業(kurita)
用途詳細
冷却水回路洗浄剤

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA119-5G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,30025,176
( 27,694 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・PH6.2/8.2
・比重…1.00/1.04
・内容量…10kg
・洗浄時間…通常運転しながら24時間以内洗浄し、循環水が清潔になるまでオーバーブローを続けます。
・標準使用濃度…保有水量に対し3%
・冷凍機を止める事なく運転中に洗浄できるスライム洗浄剤
・中性タイプなので、作業性に優れ、排水時中和する必要がありません。
・JAN:4518340730434
・オーバーフロー:運転しながら洗浄出来る商品となっておりますので、停止して排水出来ない場合は、運転しながら排水する方法として、運転しながら給水しオ-バーブローさせて(溢れさせて)排水(水の入替)を実施するという意味

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10kg 冷却水回路洗浄剤(スーパーエースFL)の型番EA119-5Gのページです。 型番EA119-5Gに関する仕様情報を記載しております。
10kg 冷却水回路洗浄剤(スーパーエースFL)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10kg 冷却水回路洗浄剤(スーパーエースFL)
5kg 冷却水回路洗浄剤(スーパーエースOSR)
10kg 冷温水配管・洗浄剤(スタインBK)
5kg カルシウム・スケール洗浄剤(スタインAC)
20kg 酸性・スケール除去剤(スタインCL)
20kg スライム洗浄剤
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格27,30026,60037,16425,60015,99312,200
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤
用途その他その他水回り用その他機械、部品、設備、床用その他
商品詳細種別スーパーエースFLスーパーエースOSR----
標準使用濃度保有水量に対し3%保有水量に対し1~2%0.5~2.0%1~5%保有水量に対し10~15%保有水量に対し10~50%
内容量10kg5kg10kg5kg20kg20kg
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト