17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

5kg 冷却水回路洗浄剤(スーパーエースOSR)

通常単価(税別)
26,60024,522
税込単価
29,26026,974
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・PH7.8/9.8・比重…1.11/1.15・内容量…5kg・洗浄時間…通常運転しながら...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    その他
  • 商品詳細種別
    スーパーエースOSR
  • 標準使用濃度
    保有水量に対し1~2%
  • 内容量
    5kg
  • 比重
    1.11~1.15
  • メーカー
    栗田工業(kurita)
  • 用途詳細
    冷却水回路洗浄剤

型番:

EA119-5B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA119-5Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
その他
商品詳細種別
スーパーエースOSR
標準使用濃度
保有水量に対し1~2%
内容量
5kg
比重
1.11~1.15
メーカー
栗田工業(kurita)
用途詳細
冷却水回路洗浄剤

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA119-5B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,60024,522
( 26,974 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・PH7.8/9.8
・比重…1.11/1.15
・内容量…5kg
・洗浄時間…通常運転しながら12時間以上洗浄し、循環水が清浄になるまでオーバーブローを続けます。
・標準使用濃度…保有水量に対し1/2%
・年間連続運転の冷却水系でも洗浄時間を選びません。
・JAN:4518340003859

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5kg 冷却水回路洗浄剤(スーパーエースOSR)の型番EA119-5Bのページです。 型番EA119-5Bに関する仕様情報を記載しております。
5kg 冷却水回路洗浄剤(スーパーエースOSR)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
クーリングタワーの洗浄に使用しています
4
満足度:4.0
クーリングタワー内の冷却水の洗浄に使用しています。2か月に一回この商品を冷却水にとかして、2日位通常運転し配管内を洗浄し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5kg 冷却水回路洗浄剤(スーパーエースOSR)
10kg 冷却水回路洗浄剤(スーパーエースFL)
5kg カルシウム・スケール洗浄剤(スタインAC)
10kg 冷温水配管・洗浄剤(スタインBK)
20kg 酸性・スケール除去剤(スタインCL)
20kg スライム洗浄剤
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格26,60027,30025,60037,16415,99312,200
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤
用途その他その他その他水回り用機械、部品、設備、床用その他
商品詳細種別スーパーエースOSRスーパーエースFL----
標準使用濃度保有水量に対し1~2%保有水量に対し3%1~5%0.5~2.0%保有水量に対し10~15%保有水量に対し10~50%
内容量5kg10kg5kg10kg20kg20kg

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト