17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

10Kg 冷温水配管腐食防止剤(スタインAC)

通常単価(税別)
23,375
税込単価
25,713
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・PH7.2/9.2・比重…1.24/1.28・内容量…10kg・標準使用量…保有水量に対...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    水回り用
  • 商品詳細種別
    クリンファイトR
  • 標準使用量
    保有水量に対し5kg/m3
  • 内容量
    10kg
  • 比重
    1.24~1.28
  • メーカー
    栗田工業(kurita)

型番:

EA119-4A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA119-4Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
水回り用
商品詳細種別
クリンファイトR
標準使用量
保有水量に対し5kg/m3
内容量
10kg
比重
1.24~1.28
メーカー
栗田工業(kurita)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA119-4A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,375
( 25,713 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・PH7.2/9.2
・比重…1.24/1.28
・内容量…10kg
・標準使用量…保有水量に対し5kg/m3
・3ヶ月に1回、薬品濃度を分析し、不足している場合は追加投入して下さい。
・空調密閉冷温水配管、機器の腐食防止に。
・EA119-4での洗浄後が最適です。
・5℃/80℃の幅広い温度条件において、鋼、銅、銅合金に対して優れた防食効果を発揮します。
・JAN:4518340730458

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10Kg 冷温水配管腐食防止剤(スタインAC)の型番EA119-4Aのページです。 型番EA119-4Aに関する仕様情報を記載しております。
10Kg 冷温水配管腐食防止剤(スタインAC)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10Kg 冷温水配管腐食防止剤(スタインAC)
10kg 冷温水配管腐食防錆剤(ポリレート) EA119-26
10kg 冷温水配管鉄錆洗浄剤(クリケミカルR)
5kgカルシウムスケール除去剤(スーパーエースホワイトT)
20kg 泥状・スケール除去剤(ニュークリンスターHP)
10kg 冷温水配管・洗浄剤(スタインBK)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格23,37528,78630,83922,34026,51037,164
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプ洗剤-洗剤洗剤洗剤洗剤
用途水回り用-水回り用その他その他水回り用
商品詳細種別クリンファイトR-クリケミカルRスーパーエースホワイトニュークリンスターHP-
標準使用量保有水量に対し5kg/m3-保有水量に対し10~20%保有水量に対し1~6%保有水量に対し10~50%-
内容量10kg-10kg5kg20kg10kg

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト