17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

500g 消泡剤

通常単価(税別)
2,350
税込単価
2,585
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量…500g・洗浄、中和作業時に発生する泡の消泡剤・標準使用濃度…10/50倍に希釈...

詳細を確認

型番:

EA119-42
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA119-42の仕様・寸法情報

種類
溶液
用途
油脂工業
特性
希釈安定性
型番
2302
メーカー
横浜油脂工業(Linda)
内容量
500g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA119-42
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,350
( 2,585 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…500g
・洗浄、中和作業時に発生する泡の消泡剤
・標準使用濃度…10/50倍に希釈して噴霧。あらかじめ発泡を抑えたい場合は、原液を10/50cc程度添加すると抑えられます。
・JAN:4518340683341

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

500g 消泡剤の型番EA119-42のページです。 型番EA119-42に関する仕様情報を記載しております。
500g 消泡剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
500g 消泡剤
20kg スライム洗浄剤
20kg シリカスケール除去剤
20kg カルシウムスケール除去剤
20kg スラッジ・スケール除去剤
5kg カルシウム・スケール洗浄剤(スタインAC)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,35012,20014,29912,7088,68023,602
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類溶液-----
用途油脂工業-----
特性希釈安定性-----
型番2302-----
メーカー横浜油脂工業(Linda)-----

消泡剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト