17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

20kg スライム洗浄剤

通常単価(税別)
12,200
税込単価
13,420
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・PH3.7/4.7・内容量…20kg・スライム・泥状スケール・浮き錆の除去、レジオネラ菌...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    その他
  • 標準使用濃度
    保有水量に対し10~50%
  • 内容量
    20kg
  • 洗浄時間
    15~30分(目安)
  • メーカー型番
    2201
  • メーカー
    横浜油脂工業(Linda)
  • 用途詳細
    スライム洗浄剤

型番:

EA119-41
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 酸性

EA119-41の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
その他
標準使用濃度
保有水量に対し10~50%
内容量
20kg
洗浄時間
15~30分(目安)
メーカー型番
2201
メーカー
横浜油脂工業(Linda)
用途詳細
スライム洗浄剤

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA119-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,200
( 13,420 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・PH3.7/4.7
・内容量…20kg
・スライム・泥状スケール・浮き錆の除去、レジオネラ菌等の除菌
・洗浄時間…15/30分(目安)
・標準使用濃度…保有水量に対し10/50%
・洗浄後の中和処理不要
・JAN:4518340683327

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20kg スライム洗浄剤の型番EA119-41のページです。 型番EA119-41に関する仕様情報を記載しております。
20kg スライム洗浄剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
20kg スライム洗浄剤
20kg 空気清浄機電極用洗浄剤
20kg 酸性・スケール除去剤(スタインCL)
5kg カルシウム・スケール洗浄剤(スタインAC)
10kg 冷温水配管・洗浄剤(スタインBK)
5kg 冷却水回路洗浄剤(スーパーエースOSR)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,20011,20015,99325,60037,16426,600
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤
用途その他その他機械、部品、設備、床用その他水回り用その他
標準使用濃度保有水量に対し10~50%2~5%保有水量に対し10~15%1~5%0.5~2.0%保有水量に対し1~2%
内容量20kg20kg20kg5kg10kg5kg
洗浄時間15~30分(目安)約15分(汚れの程度により異なります)1~5時間(循環洗浄)2~24時間10~30日間(徐々に水を入替ながら)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング