17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

10kg 冷温水配管鉄錆洗浄剤(クリケミカルR)

通常単価(税別)
30,839
税込単価
33,923
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・PH7.0/8.0・比重…1.39/1.43・内容量…10kg・装置を運転したまま洗浄で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    水回り用
  • 商品詳細種別
    クリケミカルR
  • 標準使用量
    保有水量に対し10~20%
  • 内容量
    10kg
  • 比重
    1.39~1.43
  • 洗浄時間
    約4~14日
  • メーカー
    栗田工業(kurita)

型番:

EA119-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

10kg 冷温水配管鉄錆洗浄剤(クリケミカルR) 取扱説明書

EA119-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
水回り用
商品詳細種別
クリケミカルR
標準使用量
保有水量に対し10~20%
内容量
10kg
比重
1.39~1.43
洗浄時間
約4~14日
メーカー
栗田工業(kurita)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA119-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,839
( 33,923 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・PH7.0/8.0
・比重…1.39/1.43
・内容量…10kg
・装置を運転したまま洗浄できるOSR型洗浄剤
・洗浄時間…約4/14日
・標準使用量…保有水量に対し10/20%
・空調密閉冷温水系配管、機器の鉄錆洗浄除去に
・中性タイプなので、洗浄排水の中和が不要
・JAN:4518340730441

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10kg 冷温水配管鉄錆洗浄剤(クリケミカルR)の型番EA119-4のページです。 型番EA119-4に関する仕様情報を記載しております。
10kg 冷温水配管鉄錆洗浄剤(クリケミカルR)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10kg 冷温水配管鉄錆洗浄剤(クリケミカルR)
5kgカルシウムスケール除去剤(スーパーエースホワイトT)
20kg 泥状・スケール除去剤(ニュークリンスターHP)
10kg 冷温水配管・洗浄剤(スタインBK)
10Kg 冷温水配管腐食防止剤(スタインAC)
10kg 冷温水配管腐食防錆剤(ポリレート) EA119-26
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格30,83923,50027,90037,16424,60031,154
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤-
用途水回り用その他その他水回り用水回り用-
商品詳細種別クリケミカルRスーパーエースホワイトニュークリンスターHP-クリンファイトR-
標準使用量保有水量に対し10~20%保有水量に対し1~6%保有水量に対し10~50%-保有水量に対し5kg/m3-
内容量10kg5kg20kg10kg10kg-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト