17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

5kg カルシウム・スケール洗浄剤(スタインAC)

通常単価(税別)
25,60023,600
税込単価
28,16025,960
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・PH4.0・比重…1.18・内容量…5kg・中性タイプのカルシウム系スケール洗浄剤・洗浄...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    その他
  • 標準使用濃度
    1~5%
  • 内容量
    5kg
  • 比重
    1.18
  • 洗浄時間
    2~24時間
  • 用途詳細
    鉄錆、カルシウムスケール除去剤

型番:

EA119-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA119-20の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
その他
標準使用濃度
1~5%
内容量
5kg
比重
1.18
洗浄時間
2~24時間
用途詳細
鉄錆、カルシウムスケール除去剤
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA119-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,60023,600
( 25,960 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・PH4.0
・比重…1.18
・内容量…5kg
・中性タイプのカルシウム系スケール洗浄剤
・洗浄時間…2/24時間
・標準使用濃度…1/5%
・運転中の洗浄も可能
・JAN:4518340003828

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5kg カルシウム・スケール洗浄剤(スタインAC)の型番EA119-20のページです。 型番EA119-20に関する仕様情報を記載しております。
5kg カルシウム・スケール洗浄剤(スタインAC)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5kg カルシウム・スケール洗浄剤(スタインAC)
20kg 酸性・スケール除去剤(スタインCL)
10kg 冷温水配管・洗浄剤(スタインBK)
5kg 冷却水回路洗浄剤(スーパーエースOSR)
10kg 冷却水回路洗浄剤(スーパーエースFL)
5kgカルシウムスケール除去剤(スーパーエースホワイトT)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格25,60015,99337,16426,60027,30023,500
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤
用途その他機械、部品、設備、床用水回り用その他その他その他
標準使用濃度1~5%保有水量に対し10~15%0.5~2.0%保有水量に対し1~2%保有水量に対し3%-
内容量5kg20kg10kg5kg10kg5kg
比重1.181.091.081.11~1.151.00~1.041.17~1.21

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト