17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

500g 消泡剤
エスコ
KOWA ネジリブラシ 30Φワイヤー
コーワ
薄型オイル吸着シート【10個入り】
ミスミ

20kg 酸性・スケール除去剤(スタインCL)

通常単価(税別)
15,99315,071
税込単価
17,59216,578
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・PH1.0・比重…1.09・内容量…20kg・洗浄時間…1/5時間(循環洗浄)・標準使用...

詳細を確認

型番:

EA119-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA119-15の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
機械、部品、設備、床用
標準使用濃度
保有水量に対し10~15%
内容量
20kg
比重
1.09
洗浄時間
1~5時間(循環洗浄)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA119-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,99315,071
( 16,578 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・PH1.0
・比重…1.09
・内容量…20kg
・洗浄時間…1/5時間(循環洗浄)
・標準使用濃度…保有水量に対し10/15%
・酸性系スケール及び鉄錆系スケールの除去剤
・洗浄液はEA119-16で中和し、清水で希釈して排水して下さい。
・JAN:4518340003767

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20kg 酸性・スケール除去剤(スタインCL)の型番EA119-15のページです。 型番EA119-15に関する仕様情報を記載しております。
20kg 酸性・スケール除去剤(スタインCL)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
20kg 酸性・スケール除去剤(スタインCL)
5kg カルシウム・スケール洗浄剤(スタインAC)
10kg 冷温水配管・洗浄剤(スタインBK)
5kg 冷却水回路洗浄剤(スーパーエースOSR)
10kg 冷却水回路洗浄剤(スーパーエースFL)
20kg 泥状・スケール除去剤(ニュークリンスターHP)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格15,99325,60037,16426,60027,30027,900
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤
用途機械、部品、設備、床用その他水回り用その他その他その他
標準使用濃度保有水量に対し10~15%1~5%0.5~2.0%保有水量に対し1~2%保有水量に対し3%-
内容量20kg5kg10kg5kg10kg20kg
比重1.091.181.081.11~1.151.00~1.041.00~1.04
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング