ファクトリーサプライ用品技術窓口

20m 高圧延長ホース

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
47,611
税込単価
52,372

【商品仕様】・耐圧…31.5MPa・EA115JD、JN、KC-1・-2、KF...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 全長
    20m
  • 重量
    5.2kg
  • 耐圧
    31.5MPa
  • 商品タイプ詳細
    高圧延長ホース
  • メーカー型番
    6.390-031.0
  • メーカー
    ケルヒャージャパン(KARCHER)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA115KC-20
解除
    数量:

    EA115KC-20の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    その他
    その他
    オプション
    全長
    20m
    重量
    5.2kg
    耐圧
    31.5MPa
    商品タイプ詳細
    高圧延長ホース
    メーカー型番
    6.390-031.0
    メーカー
    ケルヒャージャパン(KARCHER)

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA115KC-20
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    47,611
    ( 52,372 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・耐圧…31.5MPa
    ・EA115JD、JN、KC-1・-2、KF-50・-60、LJ-50・-60、LK-50・-60、旧EA115KD-50・-60、KG-50・-60、LL-50・-60、LM-50・-60用
    ・全長…20m
    ・重量…5.2kg
    ・延長ホースを高圧洗浄機に接続する際は、カップリング(EA115KA-25)が必要です。
    ・JAN:4548745311525

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    20m 高圧延長ホースの型番EA115KC-20のページです。 型番EA115KC-20に関する仕様情報を記載しております。
    20m 高圧延長ホースのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    20m 高圧延長ホース
    高圧延長ホース 10m(EA115LJ-50用)
    15mパイプクリーニングキット(スズランノズル付)
    800mm/3/8"・1/2" 高圧洗浄機用ガン
    DC36V [EA115TB-1用] バッテリー
    900ml クリーニングガン
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格47,61126,90227,86228,92117,00515,687 -
    通常出荷日2日目1日目1日目1日目2日目2日目
    商品タイプその他その他その他その他その他その他
    その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
    全長20m10m15m約800mm--
    重量5.2kg---約893g700g
    耐圧31.5MPa21MPa----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました