ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
EA115HS-1
2025年07月に販売終了となりました。
代替品はEA115HG-2となります。
【商品仕様】
・電源…AC100V、50/60Hz
・消費電力…26W
・洗浄槽容量…725ml(MaxLine600mL)
・発振周波数…42kHz
・洗浄時間…ICタイマー約3分(オートオフ)
・材質…本体・かご・ホルダー:ABS樹脂、ふた窓:アクリル樹脂
・本体サイズ…225(W)×155(D)×145(H)mm
・本体重量…935g
・コード長…1.5m
・付属品…洗浄かご、アクセサリーホルダー
・普段のお手入れでは落ちにくいガンコな汚れや、ブラシでは届かない隠れた部分の汚れも超音波の力でスッキリきれいに落とします。
・洗浄したものを取り出しやすい「洗浄かご」付
・コンセントをつなぐとLEDランプが青く光り、洗浄中の様子がよくわかります。
・便利なワンプッシュふた
・JAN:4548745706819