17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

800mm/3/8"・1/2" 高圧洗浄機用ガン

通常単価(税別)
28,921
税込単価
31,813
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・ノズル径…2.3mm・全長…約800mm・ホース接続…PF3/8"(EA115BA-11...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 全長
    約800mm
  • ノズル径
    2.3mm
  • ホース接続
    G(PF)3/8"(EA115BA-11、-12)
  • 最高圧力
    18MPa
  • 最高吐出量
    50L/min
  • 商品タイプ詳細
    高圧洗浄機用ガン

型番:

EA115B-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA115B-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
全長
約800mm
ノズル径
2.3mm
ホース接続
G(PF)3/8"(EA115BA-11、-12)
最高圧力
18MPa
最高吐出量
50L/min
商品タイプ詳細
高圧洗浄機用ガン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA115B-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,921
( 31,813 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ノズル径…2.3mm
・全長…約800mm
・ホース接続…PF3/8"(EA115BA-11、-12)
・最高圧力…18MPa
・最高吐出量…50L/min
・中間握りのハンドル操作で直噴から噴霧噴射まで無段階で使えます。
・ケルヒャー商品とは接続できません。
・水温は60℃まで使用可能です。
・JAN:4518340989740

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

800mm/3/8"・1/2" 高圧洗浄機用ガンの型番EA115B-3のページです。 型番EA115B-3に関する仕様情報を記載しております。
800mm/3/8"・1/2" 高圧洗浄機用ガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
800mm/3/8"・1/2" 高圧洗浄機用ガン
高圧洗浄機用ガン EA115B
高圧延長ホース 10m(EA115LJ-50用)
15mパイプクリーニングキット(スズランノズル付)
HONDA 高圧洗浄機用ガン
高圧ホース(洗浄機用)
メーカーエスコエスコエスコエスコ本田技研工業エスコ
通常価格28,92118,898 -26,90227,86234,21010,602 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目6日目1日目
商品タイプその他その他その他その他-その他
その他オプションオプションオプションオプション-オプション
全長約800mm-10m15m--
ノズル径2.3mm1.6mm----
ホース接続G(PF)3/8"(EA115BA-11、-12)G1/4"雌ねじ----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング