17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高圧洗浄機用ガン EA115B

通常単価(税別)
18,89827,800特別価格
税込単価
20,78830,580特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・ノズルカバー90°回転で直射~扇形噴霧が無段階調節・ケルヒャー商品とは接続できません・水温は...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • ノズル径
    1.6mm
  • ホース接続
    G1/4"雌ねじ
  • 最高圧力
    15MPa
  • 最高吐出量
    20L/min
  • 詳細1
    ノズルカバー90°回転で直射~扇形噴霧が無段階調節
  • 詳細2
    ケルヒャー商品とは接続不可
  • 詳細3
    水温は60℃まで使用可能
  • 商品タイプ詳細
    高圧洗浄機用ガン
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 全長

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

最小発注数量
350mm
1個
700mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,89817,811
( 19,592 )
1日目
27,80025,628
( 28,191 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノズルカバー90°回転で直射~扇形噴霧が無段階調節
・ケルヒャー商品とは接続できません
・水温は60℃まで使用可能です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧洗浄機用ガン EA115Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧洗浄機用ガン EA115B
800mm/3/8"・1/2" 高圧洗浄機用ガン
900ml クリーニングガン
高圧延長ホース 10m(EA115LJ-50用)
DC36V [EA115TB-1用] バッテリー
HONDA 高圧洗浄機用ガン
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコ本田技研工業
通常価格18,898-28,92115,687 -26,90217,00534,210
通常出荷日1日目1日目2日目1日目2日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他-
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
ノズル径1.6mm2.3mm----
ホース接続G1/4"雌ねじG(PF)3/8"(EA115BA-11、-12)----
最高圧力15MPa18MPa----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング