17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

20kg カルシウムスケール除去剤

通常単価(税別)
13,10012,317
税込単価
14,41013,549
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・PH0.5・内容量…20kg・鉄錆、カルシウムスケール除去剤・浸透力が強く、洗浄が早いで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    その他
  • 商品詳細種別
    ショウクリーナニューSS-2
  • 標準使用濃度
    保有水量に対し10%
  • 内容量
    20kg
  • メーカー型番
    2501602
  • メーカー
    ショーワ(SHOWA)
  • 用途詳細
    鉄錆、カルシウムスケール除去剤

型番:

EA115-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA115-8の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
その他
商品詳細種別
ショウクリーナニューSS-2
標準使用濃度
保有水量に対し10%
内容量
20kg
メーカー型番
2501602
メーカー
ショーワ(SHOWA)
用途詳細
鉄錆、カルシウムスケール除去剤

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA115-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,10012,317
( 13,549 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・PH0.5
・内容量…20kg
・鉄錆、カルシウムスケール除去剤
・浸透力が強く、洗浄が早いです
・標準使用濃度…保有水量に対し10%
・中和剤(EA115-7)を使用して中和して下さい
・JAN:4518340889651

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20kg カルシウムスケール除去剤の型番EA115-8のページです。 型番EA115-8に関する仕様情報を記載しております。
20kg カルシウムスケール除去剤のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械のスケール洗浄の際に
5
満足度:5.0
社内で使用している機械のスケール洗浄の際に使用しています。今までも何度も使用したことがあり、洗浄力などは特に問題ありませ...もっと読む
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
20kg カルシウムスケール除去剤
20kg スラッジ・スケール除去剤
20kg 酸性・スケール除去剤(スタインCL)
5kg カルシウム・スケール洗浄剤(スタインAC)
20kg シリカスケール除去剤
20kg 錆こぶ除去洗浄剤
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,1008,68015,99325,60014,29938,405
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤
用途その他その他機械、部品、設備、床用その他その他その他
商品詳細種別ショウクリーナニューSS-2ショウクリーナSS-106--プレフラッシュPS-2ショウクリーナスーパーN
標準使用濃度保有水量に対し10%保有水量に対し20%保有水量に対し10~15%1~5%保有水量に対し20%10~30%
内容量20kg20kg20kg5kg20kg20kg
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング