17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エスコ 10kg アルミフィンクリーナー EA115-38A

通常単価(税別)
12,908
税込単価
14,199
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・PH8.3/9.3・内容量…10kg・10/20%に希釈して使用・中和剤不要の洗浄剤・ア...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    その他
  • 商品詳細種別
    エボクリーン・エコニュートラ
  • 内容量
    10kg
  • メーカー型番
    2506720
  • メーカー
    ショーワ(SHOWA)
  • 用途詳細
    アルミフィンクリーナー用

型番:

EA115-38A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA115-38Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
その他
商品詳細種別
エボクリーン・エコニュートラ
内容量
10kg
メーカー型番
2506720
メーカー
ショーワ(SHOWA)
用途詳細
アルミフィンクリーナー用
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA115-38A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,908
( 14,199 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・PH8.3/9.3
・内容量…10kg
・10/20%に希釈して使用
・中和剤不要の洗浄剤
・アルミフィンの油汚れの洗浄に
・JAN:4548745616675

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ 10kg アルミフィンクリーナー EA115-38Aの型番EA115-38Aのページです。 型番EA115-38Aに関する仕様情報を記載しております。
エスコ 10kg アルミフィンクリーナー EA115-38Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスコ 10kg アルミフィンクリーナー EA115-38A
エスコ 10kg アルミフィンクリーナー EA115-1
420ml アルミフィンクリーナー EA115-12
10kg 強力アルミフィンクリーナー
10kg アルミフィンクリーナー中和剤
1kg アルミフィンクリーナー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,9085,1701,2805,13013,5002,040
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプクリーナークリーナークリーナークリーナークリーナークリーナー
用途その他その他その他その他その他その他
商品詳細種別エボクリーン・エコニュートラアルミフィンクリーナNCアルミフィンクリーナエアゾール強力アルミフィンクリーナニューアルミフィンクリーナ中和剤-
内容量10kg10kg420ml10kg10kg1kg
メーカー型番25067202506502250690425065212506501-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト