ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

冷媒自動充填はかり

通常単価(税別)
73,540
税込単価
80,894
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・サイズ…380×280×70(H)mm・重量…4.2kg・機能…オートパワーオフ(3時間...

詳細を確認

型番:

EA113XF-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA113XF-7の仕様・寸法情報

主要用途
はかり
種類
本体
ひょう量(g)
50000
計量皿形状
角皿
乾電池対応
有り
計量皿寸法D(mm)
230
計量皿寸法W(mm)
230
機能
オートパワーオフ(3時間)、バックライト
サイズ
380×280×70(H)mm
ポート
1/4
分解能
5g/10g(表示単位はボタン切換)
電源
9V(006P)電池×1個、AC100V(電磁弁使用時)
精度
±10g(0~20kg)
重量
4.2kg
メーカー
FUSO
メーカー型番
FUSO-50AT

型番リスト

表示件数
型番
EA113XF-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,540
( 80,894 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…380×280×70(H)mm
・重量…4.2kg
・機能…オートパワーオフ(3時間)、バックライト
・最大計測重量…50kg
・精度…±10g(0/20kg)
・分解能…5g/10g(表示単位はボタン切換)
・ポート…1/4
・計量台サイズ…230×230mm
・電源…9V(006P)電池×1個、AC100V(電磁弁使用時)
・検査成績書付
・使用時はアースを取ってください。
・日本語の操作盤でらくらく操作できます。
・暗い現場や屋外でも見えやすいバックライト付ディスプレイ
・一台で自動充填・手動充填・フロン回収用リミッタの3役機能
・JAN:4548745749915

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷媒自動充填はかりの型番EA113XF-7のページです。 型番EA113XF-7に関する仕様情報を記載しております。
冷媒自動充填はかりのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷媒自動充填はかり
高性能冷媒充填はかり
エスコ 冷媒充填はかり EA113XF-1
エスコ 冷媒充填はかり EA113XF-2
冷媒自動充填はかりセット
デジタル吊りはかり
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格73,54042,68035,17044,21066,0006,810 -
通常出荷日2日目1日目2日目1日目2日目1日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
ひょう量(g)500005000050000100000100000-
計量皿形状角皿角皿角皿角皿角皿-
乾電池対応有り有り有り有り有り有り

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング