17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

(内寸)290x160x220mm トランクケース(アルミ製) EA112AS

(内寸)290x160x220mm トランクケース(アルミ製)

通常単価(税別)
8,080
税込単価
8,888
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・重量…2kg・3mm厚硬質ウレタン全面貼り・内寸…290(W)×160(D)×220(H...

詳細を確認
  • 外寸
    312(W)×185(D)×230(H)mm
  • 重量
    2kg
  • 付属品
    ショルダーベルト
  • 内寸
    290(W)×160(D)×220(H)mm

型番:

EA112AS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
・重量…2kg
・3mm厚硬質ウレタン全面貼り
・内寸…290(W)×160(D)×220(H)mm
・外寸…312(W)×185(D)×230(H)mm
・中仕切なし
・付属品…ショルダーベルト
・JAN:4518340002463

EA112ASの仕様・寸法情報

外寸
312(W)×185(D)×230(H)mm
重量
2kg
付属品
ショルダーベルト
内寸
290(W)×160(D)×220(H)mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA112AS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,080
( 8,888 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・重量…2kg
・3mm厚硬質ウレタン全面貼り
・内寸…290(W)×160(D)×220(H)mm
・外寸…312(W)×185(D)×230(H)mm
・中仕切なし
・付属品…ショルダーベルト
・JAN:4518340002463

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(内寸)290x160x220mm トランクケース(アルミ製)の型番EA112ASのページです。 型番EA112ASに関する仕様情報を記載しております。
(内寸)290x160x220mm トランクケース(アルミ製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(内寸)290x160x220mm トランクケース(アルミ製)
冷媒ガス回収機
F1/4" x F1/4" ボールバルブ(サービス用)
[R12・R22] ボールバルブ式ゲージマニホールドキット
F5/16"x F1/4" フレアーアダプター(雌/雄)
240mm フロートケーブルアダプター
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,080172,2904,82027,9202,13014,600
通常出荷日2日目1日目2日目2日目2日目1日目
外寸312(W)×185(D)×230(H)mm-----
重量2kg13.4kg120g238g--
付属品ショルダーベルト1/4フレアボールバルブ付強力チャージングホース(1.5m)、ホースアダプタ5/16”Fメス×1/4”Fオス、ドライヤフィルタ、ドライヤフィルタ取付ホース----
内寸290(W)×160(D)×220(H)mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング