17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

20L ペイント用ポリ容器(フタ付/2個)【2個入り】

通常単価(税別)
5,639
税込単価
6,203
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・仕様…20L用・サイズ…直径300×390mm・材質…ポリプロピレン・入数…2個・フタ付...

詳細を確認

型番:

EA109NF-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

製品特長・仕様

型番材質サイズ仕様
EA109NF-20ポリプロピレンφ300×390mm20L用

EA109NF-20の仕様・寸法情報

材質
ポリプロピレン(PP)
その他
オプション
サイズ
Φ300×390mm
入数
2個
仕様
20L用
重量
約500g
商品詳細種別
ペイント用ポリ容器
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA109NF-20
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,639
( 6,203 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・仕様…20L用
・サイズ…直径300×390mm
・材質…ポリプロピレン
・入数…2個
・フタ付
・サビ、凹みの心配がなく、軽量で扱いやすいです。
・撹拌作業・薬液の調合・清掃作業・運搬作業等多用途にお使いいただけます。
・JAN:4548745252910

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20L ペイント用ポリ容器(フタ付/2個)の型番EA109NF-20のページです。 型番EA109NF-20に関する仕様情報を記載しております。
20L ペイント用ポリ容器(フタ付/2個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
20L ペイント用ポリ容器(フタ付/2個)
61x52(H)mm ペインターズピラミッド(10個)
ねじアダプター(スマートロック用/3個)
175mm(13mm) 交換用ローラー(2本)
150mm(6mm) 交換用ローラー(2本)
1200mm ローラー刷毛用長柄(3本組)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,6391,0702,7232,1131,7503,405
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質ポリプロピレン(PP)その他その他ポリエステルマイクロファイバー繊維その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
サイズΦ300×390mm一辺が60mmの三角錐----
入数2個10個入り3個入り2本2本3本入り
仕様20L用---仕上用(外装用)無泡タイプ-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング